-->
Er is maar één aarde. En we zijn het toekomstige generaties dan ook verplicht om circulariteit te verankeren in de keten. Meer recycling, minder afval en duurzamere producten; daar gaan we voor.
In 2030 valt minstens 80% van onze producten en oplossingen onder onze circulaire aanpak. Onze nieuwe dozen zijn hiervan al een mooi voorbeeld. Helemaal gerecycled, dezelfde hoogwaardige kwaliteit en hetzelfde gemak, 100% ABB.
Duurzaamheid vereist zo min mogelijk gebruik van pigment. Hierdoor kan de kleur van onze dozen licht variëren. Maar 'groen', dat zijn ze zeker.
Mensen scheiden hun afval. De recyclebare kunststof wordt apart opgehaald door het afvalbedrijf.
Deze brengt het naar de verwerker, die het op zijn beurt eerst verdeeld o.b.v. kwaliteit.
Hierna wordt het nogmaals gesorteerd, nu op bruikbaarheid en specifiek materiaal.
De gescheiden kunststof wordt gewassen, geplet, gegranuleerd, verpakt en verzonden naar ABB.
Wij maken van het gerecycled granulaat duurzame kabel- en lasdozen!
Op bouwplaatsen wordt kunststofafval ingezameld en het proces herhaalt zich.
Door over te stappen naar kabel- en lasdozen van gerecycled materiaal besparen we ruim 310.000 kg CO₂ per jaar, een reductie van maar liefst 75%! Doe je mee? Samen krijgen we het voor elkaar.
0.049.138 kg CO₂ |
Het winnen van tenders vraagt steeds vaker om een duurzame aanpak. En dus om recyclebare bouwmaterialen.
Ben je van groen praten of van groen doen? Met dozen van gerecycled kunststof bewijs je jouw duurzame imago.
Je geeft vorm aan een duurzame toekomst. Je onderscheidt jezelf met de innovaties die je kent én toepast.